PMP5411

ユニバーサル AC、40W、セット・トップ・ボックス用電源(1.2V@3A)

概要

このリファレンス・デザインは、セットトップ・ボックス・アプリケーション用の電源ソリューションを実現します。このデザインの AC/DC 部分は、ユニバーサル AC 入力を受け入れ、絶縁型の 12VDC の出力に変換します。最大電力定格は 40W です。UCC28610 疑似共振フライバック・コントローラを使用することで、AC/DC コンバータが全負荷時に 85% を上回る効率を達成できています。このデザインには、5 個の TPS54325 同期整流・降圧コンバータが実装されており、12V のフライバック出力から、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.2V の出力を生成します。
It performs an AC-DC conversion, then, DC-DC conversions for 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V/5V rails.

特長
  • Provides ready to copy complete power solution for a Set Top Box application
  • AC/DC provides isolated 12V for all down stream DC/DC conversion
  • AC/DC converter achieves over 85% efficiency at full load
  • All DC/DC rails provide individual enable and power-good functionalities
  • Very compact and cost effective 2-layer PCB design
  • This design is tested and ready to be used in any Set Top Box design

出力電圧オプション PMP5411.1 PMP5411.2 PMP5411.3 PMP5411.4 PMP5411.5 PMP5411.6
Vin (Min) (V) 85 10 10 10 10 10
Vin (Max) (V) 265 14 14 14 14 14
Vout (Nom) (V) 12 5 3.3 2.5 1.8 1.2
Iout (Max) (A) 3.4 1.5 3 3 3 3
Output Power (W) 40.8 7.5 9.9 7.5 5.4 3.6
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC DC DC DC DC DC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUU588.PDF (3040 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLUR421.PDF (127 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLUR422.PDF (115 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC129.ZIP (151 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543254.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流・降圧コンバータ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2861012 ~ 65W、グリーン・モード・フライバック電源コントローラ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP5411 Test Results 2013年 9月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ