PMP5653

TPS54060 を使用して ±31V 出力電圧を生成するデュアル出力反転型昇降圧のリファレンス・デザイン

概要

The PMP5653 reference design uses the TPS54060 DC/DC converter to generate dual outputs providing +-31V at up to 70mA. The high-side MOSFET is incorporated inside the TPS54060. The negative output is used as the ground reference for the converter, which allows the regulation of the positive and negative outputs.

特長
  • Inverting buck-boost using a simple buck converter
  • Dual output
  • Test report available
出力電圧オプション PMP5653.1 PMP5653.2
Vin (Min) (V) 11 11
Vin (Max) (V) 13 13
Vout (Nom) (V) -31 31
Iout (Max) (A) .07 .07
Output Power (W) 2.17 2.17
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCJ4.PDF (519 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDROH3.PDF (65 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROH4.PDF (26 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROH5.PDF (122 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54060Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP5653 Test Results 2016年 11月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ