PMP5754
電源ソリューション、ポジトロン断層法(PET)スキャナー・プロセスおよびコントロール・ボード用
PMP5754
概要
12V ~ 20V の入力を受け入れ、95W を出力し、5 個のレールを供給する PET スキャナ制御ボード用のこのデザインは、TPS40303/304 PWM 降圧コントローラと DualCool CSD16322Q5C NexFET を使用して、DDR コア、DSP コア、さらにディテクタ、フロントエンド・アンプ/フィルタ、A/D コンバータのようなアナログ回路に電力を供給します。
特長
- 92% の効率
- 周波数スペクトラム拡散(FSS)により EMI ノイズのピークを低減
- 3% の電圧レギュレーション公差
- 25℃ ~ 85℃ の動作温度範囲
- 300kHz/600kHz のスイッチング周波数
- 電圧レールあたり 600mm2 の合計電源面積
出力電圧オプション | PMP5754.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 20 |
Vout (Nom) (V) | 4 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 24 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLUR463.PDF (38 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP5754 Test Results | 2011年 8月 15日 |