PMP7977

Artix 7 用アナログ・ソリューション

概要

Artix 7 パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン・ボードは、パワー・モジュール、リニア・レギュレータ、および PMBus 準拠のシステム・コントローラを使用して、DDR メモリ終端を含む、FPGA で必要になる、すべての必須のコア電圧および補助電圧を供給します。デジタル電源のグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを使用して、ボードの電源レールの電圧および電流レベルを監視できます。

特長
  • 12V 入力をサポートするように最適化された設計
  • 2 つの PMBus コントローラにより、合計 9 つの電圧レールを監視
  • 最大 6 A の出力電流を実現するパワー・モジュールを含むソリューション
  • トランシーバ用の電源を提供する低雑音 LDO
  • ユーザーのコードおよびデータを保存する揮発性のシンクロナス・ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリを実現する DDR メモリ
  • ビルドおよびテスト済みの設計リファレンス・ボードは Xilinx から入手可能

出力電圧オプション PMP7977.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SCEU009A.PDF (656 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLYU017.PDF (273 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR155A.PDF (598 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR156A.PDF (595 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU151.PDF (6781 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シーケンサ

UCD90120A12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ、ACPI サポート付き

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS843204.5V ~ 14.5V 入力、3A、同期整流・降圧、統合型電源ソリューション

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS846212.95V ~ 14.5V 入力、6A、同期整流・降圧、統合型電源ソリューション

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード・リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL1963A逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1.5A、20V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS794イネーブル搭載、250mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC1T45構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LV541A3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7977 Test Results (Rev. A) 2014年 6月 11日
試験報告書 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014年 5月 12日
ユーザー・ガイド PMP7977 User's Guide 2013年 9月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ