PMP8251

Xilinx FPGA Zynq 7 用パワー・ソリューション

概要

このリファレンス・デザインは、複数の TPS54325 と、Xilinx Zynq FPGA 向けの他の電源デバイスを搭載しています。このリファレンス・デザインは 12V 入力を受け入れ、DDR3 メモリを含め、Zynq FPGA が必要とする電源レールを供給します。

特長
  • Zynq FPGA が必要とする電源レールを供給
  • 5V ~ 12V の広い入力電圧範囲で動作
  • 基板面積の節減に役立つ、超高密度の PCB 設計
  • DDR3 メモリ・デバイスをサポート
  • スイッチング・レギュレータと LDO を組み合わせたパワー・ディストリビューション・ツリー
  • テスト済みで、Zynq FPGA をすぐに起動可能

 

出力電圧オプション PMP8251.1 PMP8251.2 PMP8251.3 PMP8251.4 PMP8251.5 PMP8251.6 PMP8251.7 PMP8251.8 PMP8251.9
Vin (Min) (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Vin (Max) (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Vout (Nom) (V) 1 1.8 2.5 3.3 1.5 .75 1.8 3.3 1.8
Iout (Max) (A) 3 2 2 2 .8 1 .75 3 .15
Output Power (W) 3 3.6 5 6.6 1.2 .75 1.35 9.9 .27
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
エンタープライズ・システム
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU931.PDF (97 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVU763.PDF (97 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRAZ6.PDF (54 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRAZ5.PDF (90 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVC440.ZIP (450 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVU764.PDF (32 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543254.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流・降圧コンバータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51206DDR2/3/3L/4 向けの VTTREF バッファード・リファレンス内蔵の 2A ピーク・シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8251 Test Results Addendum 2013年 9月 16日
試験報告書 PMP8251 Test Results 2012年 8月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ