PMP8580
テレコム・アプリケーション用絶縁型補助フライバック、5.0V @ 300mA および 12.0V @ 80mA
PMP8580
概要
このデザインは、テレコム入力レンジ(36 ~ 60V)を受け入れ、2 つの出力を供給する補助的なフライバックです。2 つの出力(5.0V @ 300mA と 12.0V @ 80mA)は、1 次側から絶縁されており、これら 2 つの出力も互いに絶縁されています。
出力電圧オプション | PMP8580.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURAJ2.PDF (33 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8580 Test Results | 2013年 9月 19日 |