PMP8629
TPS40170 同期整流降圧のリファレンス・デザイン
PMP8629
概要
This buck converter operates over a 38-V to 42-V input range and delivers 32 V at 5 A.
特長
- Low output ripple
- Excellent transient response
- Efficiency greater than 98%
- Circuit may be easily modified to deliver 16-V or 24-V output (resistor values are provided)
出力電圧オプション | PMP8629.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 38 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 32 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 160 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKR6.PDF (99 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP8629 Test Results | 2016年 3月 14日 |