PMP8670

12V バスからコア電圧を供給する、コスト効果の高い降圧コンバータ

概要

この降圧コンバータは、12V バスを入力として受け入れ、FPGA、ASIC、またはプロセッサのコアに対して 12A の連続電流を供給することができます。DCAP2 制御の動的性能は優れており、過渡応答も非常に高速であることから、低電圧、中電力のコアに最適です。

特長
  • 28V 入力を受け入れ、12A を供給する DC/DC ソリューションですぐに使用可能
  • 非常に汎用性の高いデザイン
出力電圧オプション PMP8670.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 28
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 12
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU603.PDF (389 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRBC4.PDF (26 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRBC5.PDF (86 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC705.ZIP (477 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBC6.PDF (473 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS530144.5V ~ 28V、25A、D-CAP2 同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17301Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MOSFET

CSD17327Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.5mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8670 Test Results 2014年 10月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ