PMP8678

高電圧入力(184Vac...707Vac)から 12V@1A、3.3V@100mA 非絶縁フライバック、リファレンス・デザイン

概要

UCC28720 は、擬似共振コントローラであり、高電圧 BJT を駆動する目的に特化しています。ドレイン電圧が 1KV を上回っている場合は、ローパワーや中出力のフライバック・コンバータにとって BJT が最善の選択肢です。このデザインでは、12V@1A および 3.3V@100mA という 2 つの出力電圧が供給されます。

特長
  • 全負荷時に 84% を上回る効率
  • 10% 負荷時に 70% を上回る効率
  • 12V と 3.3V の出力を供給
  • 最大 440Vac の入力で連続動作し、1KVpeak のサージに対する耐性あり
出力電圧オプション PMP8678.1 PMP8678.2
Vin (Min) (V) 185 185
Vin (Max) (V) 700 700
Vout (Nom) (V) 3.3 12
Iout (Max) (A) .1 1
Output Power (W) .33 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Integrated Switch Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB38.PDF (849 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAX2.PDF (192 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAX3.PDF (36 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC556.ZIP (52 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS560200SOT-23 封止、Advanced Eco-Mode™ 採用、17V 入力、500mA、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287201 次側レギュレーション機能搭載、バイポーラ・パワー・デバイス向け、定電圧、定電流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8678 Test Results 2014年 10月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ