PMP8703

5.0V @ 7.0A および 3.3V @ 4.0A の 2 回路降圧

概要

このデザインは、12V の入力電圧を受け入れ、5.0V @ 7.0A と 3.3V @ 4.0A の出力を供給するデュアル降圧回路です。TI 製 CSD86330Q3D パワー・ブロックを採用し、高いスイッチング周波数で高効率を達成します。

出力電圧オプション PMP8703.1 PMP8703.2
Vin (Min) (V) 12 18
Vin (Max) (V) 12 35
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout (Max) (A) 7 4
Output Power (W) 35 13.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB07.PDF (805 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAS0.PDF (112 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAS1.PDF (20 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40322デュアル出力または二相同期整流・降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD86330Q3DSON 3mm x 3mm パワー・ブロック、20A、25V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8703 Test Results 2014年 4月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ