PMP8817

85VAC-265VAC入力、5V@4A 2 ポート・チャージャ、タブレットおよびスマートフォン用

概要

このリファレンス・デザインは、2 台のデバイスをそれぞれ 2A で充電することができ、85% を上回る効率を達成します。UCC24610 同期整流器コントローラと CSD18533Q5A FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で非常に高い効率を実現します。1 次側安定化フライバックである UCC28700 によって光カプラが不要になってコストが最小化されると同時に、良好な出力レギュレーションが維持されます。TPS2561A は各ポートで高精度の独立型電流制限保護を実現します。TPS2513 は充電中にモバイル・デバイスとの通信を実施し、充電器が携帯電話/スマートフォンとタブレットのほとんどのモデルで受け入れられていることを確認します。このコンパクト設計では、体積がわずか 1.5 x 1.8 x 0.9 インチ(3.81 x 4.57 x 2.29cm)です。

出力電圧オプション PMP8817.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 20
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAG5.PDF (2877 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURA65.PDF (186 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURA66.PDF (81 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC450.ZIP (194 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAG6.PDF (699 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF
MOSFET

CSD18533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、5.9mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2513デュアル、USB 専用充電ポート・コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2561A2 チャネル、 0.25 ~ 2.8A の調整可能なILIMIT (2.3±0.2A 向けに調整済み)、アクティブ・ハイ、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー・スイッチ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8817 Test Results 2013年 4月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ