PMP8911

高効率 2 ステージ、ユニバーサル入力電源装置-トランジション・モード PFC、LLC 共振コンバータ

概要

テレコム・アプリケーション用の PMP8911 デザインが重視しているのは、低 EMI、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。PMP8911 では、UCC28051、LLC 直列共振コンバータ(SRC)、および UCC25600 を使用した、遷移モード(Transition mode、TM)の力率補正(PFC)が採用されています。TM-PFC と LLC-SRC のスイッチでゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実行しており、低 EMI が予期されます。100W の全負荷で、全体の効率は 92% に達しています。さらに、入力低電圧保護、入力過電圧保護、出力過電圧保護、出力 Hiccup 過電力保護を含む複数の保護機能が、このデザインに組込まれています。

出力電圧オプション PMP8911.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 54
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 108
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC^Flyback- DCM^Half Bridge- Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAH6.PDF (1819 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURA79.PDF (277 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURA80.PDF (106 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC459.ZIP (341 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2805112.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、-40℃ ~ 105℃、臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2889-40℃ ~ 85℃、オフライン電源コントローラ

データシート: PDF
コンパレータ

LM139ミリタリー・グレード、クワッド差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM139-MILクワッド差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ

データシート: PDF
温度スイッチ

TMP300抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP8911 Test Results 2013年 5月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ