PMP9008

1V @ 30A、統合 FET デザイン、PMBus 付き

概要

PMP9008 は、TPS544C20 を使用して、低電圧のポイント・オブ・ロードで最大 30A の出力を生成するように設計されています。このデザインは、FET を内蔵した、非常にコンパクトなフォーム・ファクタの同期整流・降圧回路です。コントローラは、遠隔測定と監視の目的で PMBus のコマンドも実装しています。負荷範囲のほぼ全体にわたって、85% を上回る効率を達成しています。DCAP 制御により、補償が容易になり、過渡応答が非常に高速化されています。

出力電圧オプション PMP9008.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous^Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAX3.PDF (1578 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAO7.PDF (99 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAO8.PDF (28 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC526.ZIP (245 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAX4.PDF (80 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS544B20PMBus 経由のプログラマビリティとモニタ機能搭載、4.5V ~ 18V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS544C20PMBus 経由のプログラマビリティとモニタ機能搭載、4.5V ~ 18V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9008 Test Results 2014年 1月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ