PMP9010

オートモーティブ・レンジ昇圧コンバータ、2 ストリングの LED を駆動

概要

入力電圧レンジの広いこの昇圧回路は、9V ~ 32V の入力で動作し、それぞれ 13 個の LED からなる 2 つのストリングに対して安定化電流を供給します。ドロップアウトや障害が発生した場合に、2 番目の制御ループは入力電流の監視と安定化を行います。各ストリングの下端にあるディスクリートのリニア・レギュレータは個別のストリングの電流を制御し、フィードバック回路は LED 電圧の不均衡または短絡が発生したときに出力電圧を最小化します。この低コストのデザインは、94% 近い効率で動作します。

出力電圧オプション PMP9010.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 33
Iout (Max) (A) .22
Output Power (W) 7.26
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM^Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVRBA3.PDF (1293 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLVRBA1.PDF (139 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLVRBA2.PDF (32 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVA631.PDF (107 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVUA20.PDF (2583 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40211260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ

データシート: PDF
アナログ電流センス・アンプ

INA1692.7 ~ 60V、440kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA169-Q1AEC-Q100、2.7 ~ 60V、440kHz、可変ゲイン、電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV274クワッド、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9010 Test Results 2013年 12月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ