PMP9035

高電流、4 相同期整流・降圧:5 V (55 A のとき)

概要

2 個の TPS40140 制御 IC を使用して、四相の同期整流・降圧コンバータを構築しています。  入力電圧は 12V であり、5V の出力で最大 55A を供給します。  四相のデザインにより、非常に高い効率を達成し、PCB からの放熱分散を推進しています。  このデザインは、PMP2064 の PCB を使用して構築およびテスト済みです。PCB とガーバーの情報は、そのデザインを参照してください。

出力電圧オプション PMP9035.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 55
Output Power (W) 275
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAU1.PDF (1980 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAL1.PDF (59 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAL2.PDF (90 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40140スタッカブル、2 チャネル搭載、多相 (2 相) または 2 チャネル独立 (デュアル) の出力コントローラ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9035 Test Results 2013年 10月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ