PMP9080
リファレンス・デザイン - オートモーティブ・シングル・ポート USB 充電、LM43603 および TPS2543 使用
PMP9080
概要
車載シングルポート USB 充電用のコンパクトなデザインであり、36V、3A を供給する同期 SIMPLE SWITCHER の新製品である LM43603 と、USB スイッチおよびコントローラである TPS2543 を採用しています。ケーブル・ドループ(電圧降下)を補償する目的で LM2904 を使用しています。
特長
- ロード・ダンプ保護機能を搭載して 、8V ~ 36V の入力電圧レンジに対応
- タブレット、携帯電話、スマートフォンの充電用の USB ポートに対して 5V、3A の出力を供給
- ケーブル・ドループ補償
- TPS2543-Q1 と LM2904-Q1 は ti.com で入手可能
- テスト済みのサブシステム・デザインであり、テスト・レポートと回路図が付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR629.PDF (114 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
その他の技術資料 | SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) | 2016年 2月 8日 | ||||
試験報告書 | PMP9080 Test Results | 2014年 5月 13日 |