PMP9104

4 スイッチ昇降圧コンバータ、ワイヤレス・ベース・ステーション・アプリケーション用高過渡電力を供給

概要

4 個のスイッチを採用したこの昇降圧コンバータは、降圧と昇圧のどちらでも動作でき、モード間の遷移もスムーズです。22V ~ 32V の入力を受け入れ、28V(代表値)の出力電圧で 2 ~ 3A の連続電流(4.5A ピーク)を供給します。

出力電圧オプション PMP9104.1
Vin (Min) (V) 22
Vin (Max) (V) 32
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 4.5
Output Power (W) 126
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU374.PDF (1674 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR375.PDF (114 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR376.PDF (28 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVA705.PDF (60 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SNVU375.PDF (3853 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51183 ~ 75V 広い入力電圧範囲、電流モード非同期昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9104 Test Results 2013年 12月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ