PMP9135

85 VAC ~ 265 VAC 入力、5 V/10 W 低コスト・フライバック、BJT 付き

概要

定電圧/定電流の電源で、5V、2A の出力を生成します。このデザインでは、パワー・トランジスタ(BJT)による 1 次側レギュレーション(PSR)を特長としています。少ない部品数および低コストという特徴により、このデザインは、PDA、タブレット、カメラ、携帯電話とスマートフォンを想定した USB タイプの電源で使用できます。

特長
  • 1 次側レギュレーション(PSR)
  • ±5% 電圧レギュレーション
  • ±5% 電流レギュレーション
  • 小さいスタンバイ電力
  • バレー・スイッチング
  • 高電圧でのスタートアップ
  • 低コストの BJT による制御
出力電圧オプション PMP9135.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 10
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU222.PDF (600 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDC305.ZIP (859 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR403.PDF (30 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR404.PDF (22 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU223.PDF (252 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287201 次側レギュレーション機能搭載、バイポーラ・パワー・デバイス向け、定電圧、定電流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9135 Test Results 2014年 2月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ