PMP9161

10V ~ 14V 入力、-5V/0.5A 費用効果の高い反転昇降圧コンバータ

概要

この反転型昇降圧コンバータは、低コストの FET 降圧コントローラを実装して、負の出力電圧を生成しています。コンバータは、非常に小さいリップル電圧、低コスト、小さいボード面積を重視して設計されています。

出力電圧オプション PMP9161.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) -5
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 2.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAV6.PDF (2218 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAM9.PDF (100 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAN0.PDF (25 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54231Eco-mode™ 搭載、3.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9161 Test Results 2013年 11月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ