PMP9185
PSR フライバックと小型 DC/DC ステージを使用する PLC 用ユニバーサル・ライン電源、リファレンス・デザイン
PMP9185
概要
PMP9185 リファレンス・デザインでは、1 次側安定化フライバック・コントローラである UCC28710 を使用してユニバーサル AC 入力から 15V 出力で最大 20W の出力電力を生成し、その後段で TPS54229 と TPS650250 を使用して DC/DC 段と LDO 段を配置することにより、5V、3.3V、1.8V、1.2V を供給します。PCB 上に実装されているスイッチを活用して、DC/DC と LDO に対して、AC 入力と DC 入力のどちらから電力を供給するかを選択できます。
特長
- PSR フライバックの後段に配置した複数の DC/DC 降圧段
- 15V、5V、3.3V、1.8V、1.2V の各出力を供給
- 全負荷時に 84% を上回る効率
- 10% 負荷時に 79% を上回る効率
- 5V、3.3V、1.8V、1.2V の各出力で AC 入力または DC 入力を選択できるオプション
出力電圧オプション | PMP9185.1 | PMP9185.2 | PMP9185.3 | PMP9185.4 | PMP9185.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Vin (Max) (V) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 15 |
Iout (Max) (A) | 1.5 | .2 | .05 | .8 | 1.2 |
Output Power (W) | 7.5 | .66 | .09 | .96 | 18 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | AC | AC | AC | AC | AC |
Topology | Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator | Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator | Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator | Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator | Buck- Synchronous^Flyback- DCM^Linear Regulator |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBC3.PDF (116 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9185 Test Results | 2014年 10月 16日 |