PMP9291

10.8V 入力~13.2V 入力、300mA 時 5V 出力、絶縁自己駆動同期整流フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

An isolated flybuck converter with self-driven synchronous rectification on the secondary side accepts an input voltage of 10.8Vin to 13.2Vin and provides an isolated output of 5Vout capable of supplying a maximum of 0.3A of current to the load.

特長
  • Excellent regulation 4.9Vout ± 3.1% over entire line and load range without opto or discrete Vref
  • No need for pre-load on isolated output, without output voltage rise at light load
  • Improved load regulation, smaller voltage droop at heavy load
  • LM5017 wide Vin range 7.5V to 100V
  • Easy-to-design, cost effective Fly-Buck solution
  • Constant On-Time control, no loop compensation required
出力電圧オプション PMP9291.1
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .3
Output Power (W) 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU416A.PDF (1146 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR428A.PDF (292 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR429A.PDF (122 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHP4.ZIP (415 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB36.ZIP (244 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHP3.PDF (691 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50177.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
MOSFET

CSD17507Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9291 Test Results (Rev. A) 2015年 9月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ