PMP9353

Altera Cyclone V SoC 電源

概要

PMP9353 リファレンス・デザインは、Altera Cyclone V SoC デバイス用の包括的な電源ソリューションです。このデザインでは、複数の LMZ3 シリーズ・モジュール、2 個の LDO、1 つの DDR 終端レギュレータを採用しており、SoC チップに電力を供給するために必要とされるすべてのレールを実装できます。このデザインでは、適切なパワーアップ・シーケンシングも示します。

特長
  • Altera Cyclone V SoC に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。
  • 12V 入力をサポートするように最適化された設計
  • LMZ3 シリーズのパワー・モジュールを内蔵した使いやすいデザイン
  • スイッチング・レギュレータと LDO の最適な組み合わせによるパワー・ディストリビューション・ツリーの最適化
  • DDR3 メモリ・デバイスをサポート
  • このデザインはテスト済みで、Cyclone V SoC への電力供給をすぐに開始可能
出力電圧オプション PMP9353.1 PMP9353.10 PMP9353.11 PMP9353.2 PMP9353.3 PMP9353.4 PMP9353.5 PMP9353.6 PMP9353.7 PMP9353.8 PMP9353.9
Vin (Min) (V) 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
Vout (Nom) (V) 1.1 2.5 2.5 2.5 3.3 1.5 1.1 2.5 3.3 1.5 .75
Iout (Max) (A) 6 1 1 4 3 3 6 4 3 3 .74
Output Power (W) 6.6 2.5 2.5 10 9.9 4.5 6.6 10 9.9 4.5 .555
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU389.PDF (2927 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR391.PDF (1254 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR392.PDF (84 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC321.ZIP (1230 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シーケンサ

LM3880遅延時間固定、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ315039 x 15 x 2.8mm QFN パッケージ封止、4.5V ~ 15V、3A、降圧パワー・モジュール

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ315069 x 15 x 2.8mm QFN パッケージ封止、4.5V ~ 15V、6A、降圧パワー・モジュール

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード・リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
汎用トランシーバ

SN74LVC1G14シュミット・トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9353 Test Results 2014年 8月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ