PMP9380

同期整流反転降圧コンバータ・アプリケーション - リファレンス・デザイン

概要

PMP9380 リファレンス・デザインは、LM46002 同期整流・降圧レギュレータ IC を使用する反転型同期整流・降圧コンバータです。入力電圧 18Vin ~ 42Vin に対応し、最大 0.5A の電流を負荷に供給可能な -15V を出力します。この設計は 4 層基板上に構築されています(上下の層に 1 オンスの銅箔、中間 2 層に 0.5 オンスの銅箔)。このレポートでは 18Vin、30Vin、42Vin でテストを行いました。

特長
  • Vin:18V ~ 42V
  • 4 層基板(上下の層に 1 オンスの銅箔、中間 2 層に 0.5 オンスの銅箔)
  • 基板寸法:3.2 インチ x 1.6 インチ(8.13cm x 4.06cm)
  • 優れた放熱性能と効率
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU415.PDF (1152 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR426.PDF (125 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR427.PDF (103 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCK8.ZIP (496 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC872.ZIP (118 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM460023.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9380 Test Results 2015年 1月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ