PMP9398

CISPR 25 クラス 5 定格 6.6W 車載用パワー・デザイン

概要

PMP9398 リファレンス・デザインは、伝導 EMI を最適化した、車載用アプリケーション向けの 6.6W 電源設計です。LM46002 SIMPLE SWITCHER® 同期整流・降圧レギュレータを採用し、3.3V、最大 2A の出力を供給します。入力電圧レンジが 4.5V ~ 60V であり、12V の自動車用バッテリ電源に適しています。このリファレンス・デザインは入力 EMI フィルタ段を採用しており、車載用の EMC 規格である CISPR 25 に基づいて伝導性 EMI のテストを実施済みです。このデザインは、Class 5 伝導性放射規格に適合しています。

特長
  • CISPR 25 Class 5 伝導性放射規格に適合
  • 60V 入力、2A 出力の同期整流・降圧レギュレータである LM46002
  • 4.5V ~ 60V の動作入力電圧レンジ
  • 伝導性 EMI フィルタにより伝導性放射を抑制
  • 良好な EMI 特性を重視して最適化されたレイアウト
  • 6.6W の電源デザインで、12V の車載バッテリ・システムに最適
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU281.PDF (441 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR506.PDF (127 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR507.PDF (39 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC358.ZIP (76 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM460023.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM46002-Q1車載認証済み 3.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
試験報告書 PMP9398 Test Results 2014年 4月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ