PMP9415

絶縁フライバック電源モジュール、PoE アプリケーション用

概要

PMP9415 リファレンス・デザインは、PoE アプリケーション向けのシングル出力絶縁型 Fly-Buck 電源です。公称 48V の入力を受け入れ、12V、1A の出力を供給します。この基板は 33V ~ 57V の入力電圧を受け入れ、12V、1A の出力電力を供給することができる電力パートのみを設計したものです。このデザインでは、LM5160 同期整流・降圧コンバータを採用し、Fly-Buck レギュレータとして構成しています。1 次側レギュレーションの利点として、この電源では光カプラや追加のトランス巻線なしで出力が安定化されています。LM5160 には、4.5V ~ 65V の広い Vin レンジおよび 1.5A 出力電流という特性があり、複数のスイッチ FET も内蔵されています。リファレンス・デザインの基板に対する入力電圧として、40V ~ 57V のレンジで緩やかに安定化した電圧を使用できます。 

特長
• 12V 1A の単一出力
• Fly-Buck コンバータ・デザイン、1 次側レギュレーション、TPS2378 を使用したコンパクトなソリューション
• 33V ~ 57V の広い入力電圧レンジ
• 12W の電力を供給、89% のピーク効率。
• LM5160 同期整流・降圧レギュレータによる最大 65V 対応の広い Vin レンジと 1.5A の供給能力
• この回路基板はテスト済みであるほか、設計ファイルやテスト・レポートも付属しています。
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU790.PDF (1157 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCZ6.PDF (182 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCZ7.PDF (172 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC915.ZIP (38 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160ALM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9415 Test Results 2015年 2月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ