PMP9449

Altera® Arria® V GX FPGA パワー・ソリューション

概要

PMP9449 リファレンス・デザインでは、Altera 製の Arria® V GX ファミリの FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。  TPS38600 を活用して、入力電力を監視し、パワーオン・シーケンシングを実現します。  このデザインでは、低コストでフットプリントの小さいディスクリート IC を複数使用し、5V 単一入力の電力供給で動作します。

特長
  • Altera® Arria® V GX FPGA で必要とされるすべての電源レールを実装
  • 5V 入力対応のために最適化した設計
  • オンボードのパワー・シーケンシング
  • 低コストのディスクリート型ソリューション
  • 小型サイズ
エンタープライズ・システム
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU484.PDF (520 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRA12.PDF (205 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRA13.PDF (77 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA14.ZIP (940 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS620801.2A 高効率、降圧コンバータ、2x2mm SON パッケージ、可変 Vout

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS620853A 降圧コンバータ、DCS-Control と Hiccup 短絡保護、2x2 の HotRod パッケージ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS622302MHz、超小型降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード・リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5900イネーブル搭載、150mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9449 Test Results 2014年 8月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ