PMP9456

TI デザイン - 鉛バッテリ・チャージャ、Simple Switcher DC/DC コンバータを使用する充電アルゴリズム使用

概要

このリファレンス・デザインは、LM46001 DC/DC 降圧コンバータを使用してシンプルな充電アルゴリズムを実装した、6V、4.7AH 鉛酸電池用のバッテリ充電ソリューションを実現します。このようなバッテリは、産業用アプリケーションや、デジタル体重計のようなコンシューマ・アプリケーションで広く使用されています。このデザインは、300mA の定電流充電(およびそれ以降の電流低減)を意図していますが、電流センス抵抗を交換することで、この値を変更できます。充電アルゴリズムを実現することを目的とした非常に低コストのディスクリート・デバイスを使用して、フィードバックを変更できます。

特長
  • 実績ある充電アルゴリズムを実装
  • 調整可能な周波数範囲 - 200KHz ~ 2.2MHz
  • 同期整流器内蔵
  • 内部位相補償
  • システム UVLO をプログラムするための高精度のイネーブル機能
  • Hiccup モード付きの出力短絡保護
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU451.PDF (1056 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR919.PDF (50 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR920.PDF (19 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC523.ZIP (217 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM460013.5 ~ 60V、1A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM460023.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
試験報告書 PMP9456 Test Results 2014年 7月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ