PMP9464

TI デザイン:30A、SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュール、3.0V-14.5V

概要

PMP9464 リファレンス・デザインは、30A の SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュールである LMZ31530 を活用しています。LMZ31530 SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュールは、使いやすい統合型パワー・ソリューションであり、30A の DC/DC コンバータに、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を組み合わせて、低プロファイルの QFN パッケージに封入しています。

このデザインは LM25056 をフロント・エンドに配置しています。LM25056 は高性能のアナログおよびデジタル・テクノロジーと、PMBus 準拠の SMBus/I2C インターフェイスを組み合わせ、バックプレーンの電力バスに接続されたコンピューティング・ブレードやストレージ・ブレードなどの電気的システムの動作状況を高精度で測定します。この結果、ユーザーは Vin、Iin、Pin、Pout の値や、温度とピーク電力をリアルタイム監視することができます。これらの値は、PMBus™/SMBus™/I2C 経由で報告されます。

PMP9464 を使用すると、ユーザーが出力電圧設定を微調整してマージニングすることもできます。LM10011 VID プログラマブル電流 DAC を使用して、この操作を実行できます。LM3881 パワー・シーケンサに対して、LP2951 は 3.3V レールを供給します。LM3881 シーケンサを使用して、他のオフ・ボード電源のシーケンシングを実行することもできます。

特長
  • 0.6V ~ 3.3Vout の範囲で調整可能
  • 30W の Pout で、広い範囲の FPGA コア・レールと ASIC に電力を供給
  • 0.9V 時に 85% のピーク効率
  • スイッチング周波数 500kHz
  • 設計フェーズ実施とそれ以降のコスト削減に役立つ電力特性化にとって理想的なデザイン
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU502.PDF (1035 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRA54.PDF (351 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRA55.PDF (60 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC571.ZIP (689 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シーケンサ

LM3881調整可能な遅延時間、3 レール、シンプルな電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
デジタル電力モニタ

LM250563 ~ 17V、12 ビット、PMBus、出力電流 / 電圧 / 電力 / 温度モニタ

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ3153015 x 16 x 5.8mm QFN パッケージ封止、3V ~ 14.5V、30A、降圧パワー・モジュール

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC(≤10 MSPS)

LM10011POL(ポイント・オブ・ロード)レギュレータ用の高精度(1%)4/6 ビット VID 電圧プログラマ、可変スタートアップ電流

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9464 Test Results 2014年 8月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ