PMP9476

15W オートモーティブ スタート・ストップ電源

概要

PMP9476 は、3.5V ~ 40V の入力電圧レンジを受け入れ、負荷に対して 3A の電流を供給できる 5V を出力する非同期整流・昇圧コントローラです。

特長
  • 小型フォーム・ファクタのスタート/ストップ電源
  • CISPR 25 Class 5 伝導性 EMI 規格に適合
  • 逆極性保護機能を内蔵
  • シングル整流器システムで、P チャネル FET を使用した昇圧用ハイサイド整流器を排除
  • P チャネル FET を使用して LM3481 コントローラの整流器を置き換えることで、効率と熱特性を改善
  • 部品の温度上昇を抑制
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU809.PDF (1838 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRD39.PDF (178 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRD40.PDF (101 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRD42.ZIP (680 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC931.ZIP (93 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD41.PDF (529 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM26003-Q13A、スイッチング・レギュレータ、高効率スリープ・モード付き

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481-Q1AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q22mm x 2mm の SON 封止、シングル、23.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL432-Q1車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9476 Test Results 2015年 2月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ