PMP9492
CISPR 25 クラス 5 複数出力電源リファレンス・デザイン、リア・カメラ用、オートモーティブ ADAS システム
PMP9492
概要
PMP9492 is a conducted EMI optimized (CISPR 25 Class 5) 9 W Multi output Design for Wide Range Vin automotive ADAS application that supports Cold –Cranking Conditions . The design uses an LM53603 regulator IC (used as Buck), LM26420 (used as dual Buck) and TPS60150 regulator IC (used as Charge pump for 5V output). The design accepts an input voltage of 4.5Vin to 20Vin and provides the outputs of 3.3V @ 1.0A, 2.5V @ 1.0A, 1.8V @ 1.0A, and 5V @ 100mA. It features a small size and is an inexpensive and more efficient solution customized for ADAS and other Automotive related applications. The Board dimension of PMP9492 PCB is 2600mil × 4000mil. Four layer PCB was used for the design.
特長
- Triple Buck + Charge Pump for Lower Power Rear Camera ADAS Application
- In compliance with the CISPR 25 Class 5 conducted emissions standard, passing both AM & FM radio band tests
- All devices Switching frequency 2.1MHz
- EMI performance optimized layout
- Single Differential Filter for all the Switching Converters
- 4.5V to 20V wide Vin range- Supports Cold Cranking Conditions
出力電圧オプション | PMP9492.1 | PMP9492.2 | PMP9492.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 | 3.3 | 3.3 |
Vin (Max) (V) | 20 | 3.3 | 3.3 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 2.5 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 1 | 1 | 1 |
Output Power (W) | 3.3 | 2.5 | 1.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP9492 Test Results | 2015年 8月 10日 |