PMP9512

リファレンス・デザイン - SEPIC コンバータ、低入力電圧から 3.3V@3.25A を供給

概要

This coupled-inductor, 3.3V at 3.25A, SEPIC converter delivers high current in a compact area. This circuit is optimized for input voltages within 3.0V - 3.6V. It is also suitable for battery application.

特長
  • SEPIC converter
  • Greater than 10W output
  • Board length is approximately 47 mm
  • Efficiency approaches 86% at 1A
  • Test report available
出力電圧オプション PMP9512.1
Vin (Min) (V) 3.33
Vin (Max) (V) 3.6
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 3.25
Output Power (W) 10.725
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU925.PDF (1883 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREB0.PDF (95 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREB1.PDF (13 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA54.ZIP (176 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q33 mm x 3 mm の SON 封止、シングル、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9512 Test Results 2015年 4月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ