PMP9649

リファレンス・デザイン - ユニバーサル・ライン入力 AC-DC 3W ハイ・サイド降圧コンバータ、UCC28720 使用

概要

PMP9649 リファレンス・デザインは、簡潔で低コストのハイサイド降圧コンバータであり、UCC28720 コントローラを使用して、ユニバーサル AC 入力電圧(85Vac ~ 265Vac)を非絶縁型の 20V/150mA DC 出力に変換します。コスト最適化の目的で BJT を降圧スイッチとして使用し、UCC28720 に内蔵されているサンプル・アンド・ホールド・レギュレーション機能により簡潔さを実現します。

特長
  • ユニバーサル AC 入力(85Vac ~ 265Vac)
  • BJT を降圧スイッチとして使用した、簡潔で低コストのソリューション
  • 14.6mm2 という小型の 2 層基板に、(テスト・ポイントを除き)24 個の BOM(部品表)コンポーネントを実装
  • ライン電圧が高い状況で、全負荷時に 77% を上回る効率
  • 伝導 EMI のテスト済み(EN550022 および CISPR-22 Class B に準拠)
出力電圧オプション PMP9649.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20
Iout (Max) (A) .15
Output Power (W) 3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Buck- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU686.PDF (1198 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRC37.PDF (80 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC38.PDF (108 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC807.ZIP (188 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287201 次側レギュレーション機能搭載、バイポーラ・パワー・デバイス向け、定電圧、定電流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP9649 Test Results 2014年 12月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ