PMP9756

降圧型コンバータ、ケーブル電圧ドロップ補償付き

概要

このリファレンス・デザインでは、センス接続を使用せずにケーブル先端で出力電圧を高精度で安定化できるパワー・マネージメント回路の詳細を示します。包括的に統合された 1 個の降圧コンバータ回路をベースとする実装により、小型ソリューションを実現すると同時に、出力で最大 3A を供給することができます。

特長
  • センス接続を使用せずに、1% 制度のロード・レギュレーション
  • 小型ソリューション
  • 10W を上回る出力電力も可能
  • 簡潔な設計、少数の BOM(部品表)
  • 車載認定の部品
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR874.PDF (40 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR875.PDF (16 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC508.ZIP (70 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR876.PDF (251 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621303 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA21326V、双方向、高精度、電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Find your pot of gold—no luck required! PDF | HTML 2016年 3月 14日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ