PMP9770

LCD バイアス電源、TPS61085 付きリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインでは、昇圧コンバータ IC である TPS61085 を使用して、低コストの LCD バイアス電源回路を実現します。このソリューションは、TFT(薄膜トランジスタ)LCD ディスプレイで必要とされる 4 つの電圧すべてを供給します。TPS61085 昇圧コンバータは、AVDD 電圧を生成します。2 個の外部チャージ・ポンプ回路は、TFT で使用する正の VGH と負の VGL という両方のバイアス電圧を供給します。1 個の外部オペアンプである LM7321MF は、大電流バッファとして動作し、TFT バックプレーンに対して VCOM 電圧を供給します。

特長
  • LCD バイアス電源としてのディスクリート・ソリューション
  • 低コストで小型サイズ
  • 大電流バッファも実装済み
  • この回路は、リファレンス・デザイン・ボード上でテスト済み
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU683.PDF (822 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCJ0.PDF (27 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCJ1.PDF (120 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCJ2.PDF (92 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCJ4.ZIP (94140 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC868.ZIP (624 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCJ3.PDF (521 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6108518.5V、2A、650kHz/1.2MHz 昇圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

LM7321シングル、32V、20MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 LCD Bias Power Reference Design With TPS61085 2014年 12月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ