PMP9775

リファレンス・デザイン - PMOLED ディスプレイ電源装置、TPS61046付

概要

A PMOLED display is mostly used in the wearable device because of its low power consumption and low cost. This reference design is to demonstrate the TPS61046’s application in powering a PMOLED display. It includes a MCU MSP430G2230, boost converter TPS61046 and a 32 x 128 pixels PMOLED display. The display shows a picture programed by the MCU when the reference design is powered up.

特長

  • The boost converter integrates rectifying diode in the WCSP package
  • True disconnection of input and output when the boost converter is disabled
  • A MCU programs the PMOLED display through I²C
  • Circuit tested on an evaluation board

出力電圧オプション PMP9775.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 3.3
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .05
Output Power (W) .6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAC9.PDF (538 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGM6.PDF (144 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGM7.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGM9.ZIP (329 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAT3.ZIP (161 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGM8.PDF (450 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61046WCSP パッケージ封止、28V 出力電圧昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G2230-EPエンハンスド製品、16 ビット超低消費電力ミックスド・シグナル・マイコン (MCU)、2KB フラッシュ、128 バイト RAM

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMOLED Display Power Supply With TPS61046 Reference Guide 2015年 7月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ