PMP9778

TPS61088 を使用する低放射 EMI 昇圧コンバータのリファレンス・デザイン

概要

This reference design delivers a low radiated EMI solution with boost converter TPS61088. By minimizing the high di/dt critical path area, using an integrated ground plane next to the topside signal layer, placing an appropriate RC snubber at the SW node, this reference design can get more than 6dB margin in the EN55022 and CISPR22 class B radiation test. The output power capability of this reference design is 18W. The whole solution size is only 4.6cm².

特長
  • 2.7V to 4.2V input voltage range
  • 5V/3A, 9V/2A and 12V/1.5A output capability
  • More than 6dB margin in EN55022 and CISPR22 class B radiation test
  • Small solution size
  • Fit for power bank, blue-tooth speaker application, etc.
出力電圧オプション PMP9778.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4.4
Vout (Nom) (V) 9
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 18
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBT9A.PDF (1245 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRMP3.PDF (183 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRMP4.PDF (77 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMP5.PDF (71 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMP7.ZIP (315 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCE6.ZIP (433 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMP6.PDF (370 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS6108810A 完全統合型同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 Low Radiated EMI Boost Converter Reference Design With TPS61088 (Rev. A) 2019年 11月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ