PMP9795

プログラマブル・ケーブル補正機能搭載、車載 USB 充電ポート電源のリファレンス・デザイン

概要

This reference design includes a power management circuit  capable of controlling a remote USB charging port in an automotive application environment. The circuit can be supplied directly from the car battery rail. It uses a small and highly efficient step-down converter, the TPS62130A-Q1, to regulate the required USB bus voltage for charging with charge currents up to 2.5A.

The USB charging port is controlled and protected by using a USB charging controller, the TPS2549-Q1, which is also used to monitor the charge current for adjusting the output voltage of the TPS62130A-Q1. This enables the voltage drop across the cable connection to the USB port to be compensated. In addition, the TPS2549-Q1 generates all required signals to indicate a USB charging port to the equipment connected to the port.

The required compensation for  the voltage drop across the cable connection to USB varies with the cable length.  This reference design presets the cable compensation for different cable lengths. It uses a rail-to-rail operational amplifier, OPA348,  to adjust the current sinked  from the TPS2549-Q1 into the TPS62130-Q1 and set the output voltage of the TPS62130A-Q1 accordingly.

特長
  • Complete power solution for a remote USB charging port
  • Input overvoltage protection for surge voltages up to 40V
  • Supports charge currents up to 2.5A
  • Up to 92% efficiency at full output power
  • Digitally programmable cable voltage drop compensation for 2% accurate load regulation
出力電圧オプション PMP9795.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 12.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCG1.PDF (445 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRO16.PDF (370 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRO17.PDF (45 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO18.PDF (229 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO20.ZIP (533 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCR2.ZIP (457 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO19.PDF (118 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621303 ~ 17V、3A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2549-Q1車載、ドループ補正機能搭載、USB 充電ポート・コントローラ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

OPA348シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (45μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9795 Test Results 2016年 10月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ