TDP158RSBEVM

6Gbps AC 結合から TMDS™ / HDMI™ リドライバへの評価モジュール

TDP158RSBEVM

購入

概要

The TDP158 EVM is a PCB created to help customers evaluate the TDP158 device for video applications.  This EVM can also be used as a hardware reference design for implementation of the TDP158 in the RSB package.  PCB design/layout files can be provided upon request to provide PCB design illustrations of the routing/placement rules.

特長
  • DisplayPort connection for the source and HDMI connection for the sink
  • The EVM can be powered by a 5-V wall power adapter external power or though Micro USB cable
  • I2C communications for debug and control purposes
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
TDP158 6Gbps DP++ 1.1 から HDMI 2.0 への変換リドライバ

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61240 2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ TPS62150 3 ~ 17V、1A 降圧コンバータ、DCS-Control 機能搭載、3x3 QFN パッケージ

 

スーパーバイザとリセット IC
TPS3808 プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS74201 1.5A、低い VIN (0.8V)、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TDP158RSBEVM — 6Gbps AC 結合から TMDS™ / HDMI™ リドライバへの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDP158RSBEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 2月 9日
データシート TDP158 6Gbps、AC カップリングから TMDS または HDMI へのレベル シフタ リドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 4月 9日
証明書 TDP158RSBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ