THS6012EVM

THS6012 高速アンプ評価モジュール

THS6012EVM

購入

概要

The THS6012 500-mA dual differential line driver evaluation module (EVM) is a complete central office side ADSL high-speed driver circuit. It consists of the THS6012 dual differential line driver IC, a THS4001 high-speed, low-power operational amplifier IC, and a number of passive parts, all mounted on a multilayer circuit board. The EVM uses standard BNC connectors for inputs and outputs and also includes a pad area for user component connection and testing. It is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

特長
  • A complete central office side ADSL differential line driver
  • Multiple input configurations set via on-board jumpers
  • A THS4001 high-speed amplifier as an inverter
  • Standard BNC connectors inputs and outputs
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Nominal 50-ohm impedance inputs
  • Pad area on board for user component placement and testing
  • Good example of PowerPAD package and high-speed amplifier design and layout
ライン・ドライバ
THS6012 500mA、デュアル、差動、DSL と PLC ライン・ドライバ

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
THS4001 270MHz 電圧帰還型アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

THS6012EVM — THS6012 高速アンプ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
シミュレーション・モデル

THS6012 PSpice Model (Rev. B) — SLOJ031B.ZIP (39KB)

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド THS6012 EVM User's Guide 1998年 11月 5日
証明書 THS6012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ