TIDA-00225

データ集線装置ケープ、BeagleBone Black 用

TIDA-00225

設計ファイル

概要

BeagleBone Black プラットフォームを取り扱っている場合は、このデザインを活用すると、多くの接続オプションが利用できるようになります。TI の電力線通信(PLC)モジュールと無線周波数(RF)モジュールを使用して、スマート・グリッド・ネットワーク用のホスト・アプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。独自の Cape for the BeagleBone Black(ユニバーサル基板)を容易に作成し、TI の G3-PLC、6LowPAN、PRIME、ワイヤレス M-BUS、ZigBee® いずれかのソリューションを使用して作業を開始することができます。

特長
  • BeagleBone Black 開発プラットフォームとの直接インターフェイス
  • PRIME、G3-PLC、IEEE-1901.2 を対象にしてモジュールに搭載されている TI 製 PLC システムとの直接インターフェイス
  • 6LoWPAN、ZigBee、ワイヤレス M-BUS の各アドオン・ハードウェアを対象にした TI 製 RF ソリューションとの直接インターフェイス
  • PLC 通信用の三相電力線カップリング
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU330.PDF (1686 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDR791.PDF (115 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR792.PDF (83 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR794.ZIP (236 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC486.ZIP (661 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR793.ZIP (455 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61093低入力、20V/1.1A 昇圧 DC/DC コンバータ、パワー・ダイオードと入出力絶縁内蔵

データシート: PDF | HTML
Configurable gates

SN74LVC1G57コンフィギュラブル・マルチファンクション・ゲート

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS3386Eロジック電源ピン / ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V 250kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
非反転バッファとドライバ

SN74LV125A3 ステート出力、4 チャネル、2V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Data Concentrator Cape for BeagleBone Black Design Guide 2014年 5月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ