TIDA-00507

高電力密度、9~15V 入力、Intel Atom C2000 SoC VCCP & VNN レール、Microserver 用、リファレンス・デザイン

TIDA-00507

設計ファイル

概要

The TI TPS53625 VR12 reference design (TIDA-00507), supporting Intel® Atom™ C2000, uses TI's driverless PWM architecture with TI power stages for high power density, high efficiency, and low component count while meeting Intel voltage tolerance requirements with low ripple and high output current monitoring accuracy.

特長
  • >81% Efficiency at 12VIN, 0.9Vout, 600KHz at 21A output current (VCCP)
  • Load transient performance well within the +/-64mV DC+AC guideline
  • Only 10x47uF ceramic output caps and 1x470uF bulk output capacitor for VCCP rail
  • Only 4x47uF output ceramic capacitors for VNN rail
  • Meets all Intel® Atom™ C2000 VCCP and VNN rail specifications, including Fast and Slow Dynamic VID transition specs
  • Driverless PWM architecture with external TI power stages for high effiency and power density
出力電圧オプション TIDA-00507.1 TIDA-00507.2
Vin (Min) (V) 9 9
Vin (Max) (V) 15 15
Vout (Nom) (V) .9 .9
Iout (Max) (A) 2.3 21
Output Power (W) 2.07 18.9
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Multiphase Buck- Multiphase
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU934.PDF (6831 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDU935.PDF (5006 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREE3.PDF (68 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREE4.PDF (367 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREE5.PDF (367 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA63.ZIP (2065 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53625VR12.0 マイクロサーバー向け、2 相、D-CAP+™ 降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD97374Q4MSON 3.5 x 4.5mm 封止、30V、25A 同期整流降圧 NexFET™ 出力段

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A80低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、1A、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVNN) 2015年 4月 15日
試験報告書 TIDA-00507 Test Results (TPS53625 Intel Atom C2000 PVCCP) 2015年 4月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ