TIDA-00987

USB 3.0 データ・サポート付き CISPR 25 Class 5 USB Type-C ポートのリファレンス・デザイン

TIDA-00987

設計ファイル

概要

TIDA-00987 は、データ転送を必要とする車載メディア・ポート向けのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、15W の USB Type-C™ ポートにより USB 2.0 と USB 3.0 のデータをサポートしています。この包括的なリファレンス・デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ集積回路(IC)を採用しており、メディア・ポート・システムを短期間で設計できます。また、堅牢性が高くフレキシブルなソリューションを実現します。全機能を 1 インチ x 2.5 インチ(2.54cm x 6.35cm)の小型パッケージに封止しており、USB Type-C デバイスと従来の USB デバイスの両方を充電可能です。

特長
  • LM74610-Q1 スマート・ダイオードは、最適なダイオード整流器をエミュレートし、逆極性が印加された場合にダウンストリームのデバイスを保護します。
  • TPS25810-Q1 と TPS254900-Q1 は、CC1 / CC2 と D+ / D- の各ラインを通じてネゴシエーションを行い、ダウンストリームにある USB Type-C デバイスまたは従来の USB デバイスのどちらかを充電することができます。
  • 代表的なメディア・インターフェイス・ボードのサイズである 2.5 インチ x 1 インチ(2.54cm x 6.35cm)をベースとした小型ソリューション。
  • このシステムのコンポーネントは、バッテリへの短絡を保護する機能と、最大 40V の入力過渡に対するロード・ダンプ保護機能を提供します。
  • また、HD3SS3212 と TPD4E05U06-Q1 を組み合わせ、最適化されたレイアウトを採用しており、信号を劣化させず、SuperSpeed と USB Type-C コネクタの互換性を確保しています。
  • 車載グレード LM53635-Q1 は、独自のホットロッド・パッケージを通じて電源の最適化と寄生成分の低減を可能にしており、AM 帯域や FM 帯域の周波数への干渉を発生させず EMI を低減できます。
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC55A.PDF (6619 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRND0A.PDF (377 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRND1.PDF (130 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRND2.PDF (371 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCCK4.ZIP (3634 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRND3.PDF (2419 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM53635-Q1車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06-Q1車載対応、USB と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810-Q1車載、負荷検出機能搭載、USB Type-C™ Rev 1.2 DFP コントローラとパワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810A-Q1車載、USB Type-C™ DFP コントローラとパワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS254900-Q1車載、BATT への短絡保護機能とドループ補正機能搭載、USB 充電ポート・コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB リドライバとマルチプレクサ

HD3SS3212-Q1車載対応、2 チャネル、差動、2:1/1:2、USB 3.2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700-Q1車載、イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオード / OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド CISPR 25 Class 5 USB Type-C™ Port with USB 3.0 Data Support Design Guide (Rev. A) 2016年 10月 12日
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日
技術記事 One connector to rule them all, or is it? PDF | HTML 2016年 11月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ