TIDA-010026

EnDat 2.2 アブソリュート・エンコーダ向け、堅牢なインターフェイスのリファレンス・デザイン

TIDA-010026

設計ファイル

概要

This reference design demonstrates a robust interface to EnDat 2.2 Encoders. That shows EMC immunity, particularly immunity against fast transients such as inverter switching noise. The Encoder supply voltage is configurable and integrates protection against short circuit to prevent damage due to cable short or miss wiring and diagnostic feedback to detect the fault. The logic interface supports 3.3V down to 1.8V I/O. The design is compatible to TI LaunchPad™ development kit for easy evaluation of EnDat2.2 with the C2000™ MCU. This design has been tested up to 100-m cable length with several EnDat 2.2 encoders.

特長
  • Exceed HEIDENHAIN EnDat 2.2 clock frequency of 16 MHz up to 20m, 8 MHz up to 100m cable length
  • Highly robust interface with high EMC immunity thanks to wide supply range 3.3-V to 5V, half-duplex RS-485 transceiver (THVD1450), 50-Mbaud, with ±15V common mode range, 16-kV IEC-ESD and 4-kV EFT
  • Design tested to meet EMC immunity requirements for ESD(IEC61000-4-2), EFT(IEC61000-4-4) and surge(IEC61000-4-5) with levels and pass criterion  according to IEC61800-3
  • Configurable encoder Voltage default 8 V with low-ripple (<50mVpp) output meets Endat2.2 specification
  • Encoder supply protected 250 mA nominal output current with short circuit protection and power good feedback for diagnostic
  • Logic interface default 3.3 V I/O to host processors like a C2000 MCU or Sitara® processor to run the EnDat 2.2 master software
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU686.PDF (22369 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYY1.PDF (365 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYY2.PDF (55 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYY3.PDF (234 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYY5.ZIP (1240 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFA2.ZIP (1311 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYY4.PDF (1079 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621253V ~ 17V、300mA、降圧コンバータ、可変イネーブル・スレッショルドおよびヒステリシス

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1450±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS140114V 双方向フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS82150インダクタ内蔵、17V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ MicroSiP™ モジュール

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74LVC2T45構成可能な電圧レベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット・デュアル電源トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド EnDat 2.2 アブソリュート・エンコーダ向けの堅牢なインターフェイスのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 2月 28日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ ソフトウェア・スイート:必須ソフトウェアおよび開発ツール、C2000™ マイコン用

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00172 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き TIDA-010009 サーボ・ドライブ向け、小型、高効率 24V 入力補助電源のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ