ソフトウェア
TIDCFD6 — TIDA-010040 Firmware
TIDCFD6 — TIDA-010040 Firmware
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | アラーム・トーン・ジェネレータのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019年 1月 10日 |
This reference design provides a way of generating alarms similar to as described in the IEC60601-1-8 standard for medical devices. The critical timing parameters are programmable through firmware. All parameters, including pulse width, pulse rate, internal frequency, pulse rise time, volume control, and priority, are controlled using firmware. The analog envelope is generated by a combination of the MSP430FR2311 and analog circuitry.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | アラーム・トーン・ジェネレータのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019年 1月 10日 |