TIDA-010046

IEEE 802.3at Type-1 (12.95W 以下) の PoE-PD (受電側) 機器として、EMC に準拠した 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレンス・デザイン

TIDA-010046

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、低消費電力のイーサネット物理層 (PHY) である DP83825 を使用して、10 ~ 100Mbps 向けに最適化済みです。このデバイスは、CAT5e ケーブルを使用する場合に 150m の到達距離をサポートしますが、この長さは標準的なイーサネットの距離制限である 100m (328 フィート) を上回っています。このデザインは、IEEE802.3at Type-1 (13W) PoE-PD である TPS23755 デバイスと、統合型の 1 次側レギュレーション・フライバック DC/DC コントローラを組み合わせて使用し、イーサネット・ケーブル経由でデータ通信と並行してパワー・デリバリ (電力供給) も行います。このリファレンス・デザインは、放射型電磁波、ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡) について事前準拠テスト済みです。

特長
  • ベースとして使用している DP83825 は、コスト効率、低消費電力、小型フォーム・ファクタを重視した 10/100Mbps イーサネット PHY であり、RMII サポートと 150m のケーブル到達距離に対応
  • IEEE802.3at Type-1 PoE-PSE (給電側機器) と PoE-PD (受電側) を使用する PoE による、効率的なパワー・デリバリ (電力供給) 機能
  • 以下の放射型電磁波要件の事前準拠テスト済み
    • CISPR22/EN55022 の Class A と B の制限に適合
    • FCC Part 15の Class A と B の制限に適合
  • 伝導型耐性要件に関する事前準拠テスト済み
  • ±12kV 接触放電と ±15kV 空中放電に関する ESD IEC 61000-4-2 の基準 B に適合
  • IEC 61000-4-4 の基準 B に従い、±2kV の IO 容量結合 EFT (電気的高速過渡) に適合
  • 外部絶縁変圧器と PHY 側コモンモード・チョークにより EMI および EMC 性能を向上
  • リンクとアクティビティを示すプログラマブル LED のサポート
  • ??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

    設計ファイルと製品

    設計ファイル

    すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

    JAJU760A.PDF (9559 K)

    リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

    TIDM260.ZIP (1037 K)

    設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

    TIDM261.ZIP (258 K)

    設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

    TIDM262.ZIP (525 K)

    コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

    TIDM264.ZIP (7249 K)

    IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

    TIDCFN8.ZIP (1004 K)

    PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

    TIDM263.ZIP (2991 K)

    PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

    製品

    設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

    イーサネット PHY

    DP83822I低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバは、16kV の ESD に対処

    データシート: PDF | HTML
    イーサネット PHY

    DP83825I50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ

    データシート: PDF | HTML
    AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

    LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

    データシート: PDF | HTML
    AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

    LM34782.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

    データシート: PDF | HTML
    ESD 保護ダイオード

    ESDS312USB とイーサネット向け、25A、8/20μs サージ定格、デュアル、4.5pF、3.6V、±30kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

    データシート: PDF | HTML
    ESD 保護ダイオード

    TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

    データシート: PDF | HTML
    MSP430 マイコン

    MSP430F5529128KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

    データシート: PDF | HTML
    パワー・マルチプレクサ

    TPS2121シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ

    データシート: PDF | HTML
    リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

    LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

    データシート: PDF | HTML
    リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

    TPS7A26パワー・グッド搭載、500mA、18V、超低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

    データシート: PDF | HTML
    リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

    TPS7A4001イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

    データシート: PDF
    給電側機器

    TPS23861自律モード対応、2 ペア、Type-2、4 チャネル、PoE PSE (給電側)

    データシート: PDF | HTML
    電力受電側

    TPS23755フォトカプラ不要のフライバック DC/DC コントローラ付き IEEE 802.3at PoE PD

    データシート: PDF

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
    すべて表示 2
    種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
    設計ガイド IEEE 802.3at Type-1 (≤ 12.95W) PoE-PD を使用した EMC 規格準拠 10/100Mbps イーサネット PHY のリファレ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2020年 5月 26日
    技術記事 Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 2019年 2月 21日

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

    すべてのフォーラムトピックを英語で表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

    ビデオ