TIDA-010052

Safety power supply for motor drives reference design

TIDA-010052

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、2 個のマイコン (MCU) を採用した単一アーキテクチャで各マイコンを安全に起動するための電源を実装します。このデザインは、過電圧保護や短絡保護のような複数の保護機能を搭載しており、マイコンが損傷する事態を防止します。DC/DC である LMR36515 と LMR36015 は、5V と 12V のレールを 3.3V に変換します。TPS3703 と TPS3702 の各電圧モニタは変換後の電圧を監視します。

特長
  • マイコンの電源投入に使用する 3.3V レールに対する過電圧、過電流、短絡の保護機能
  • 最大 60V の過電圧に耐える、電源入力の保護機能
  • スペースに制約があるアプリケーション向けの小型フォーム・ファクタ
  • 90% を上回る効率とコンパクトな設計を重視して最適化済みのスイッチ統合型同期整流 DC/DC コンバータ
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU783.PDF (4340 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDM482.PDF (315 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM483.PDF (134 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM484.PDF (213 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM486.ZIP (3493 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS5.ZIP (1212 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM485.PDF (669 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2400100V の入力過渡保護機能搭載、5.5V の過電圧保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2660入力逆極性保護機能内蔵、4.2V ~ 60V、150mΩ、0.1 ~ 2.23A eFuse

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR36015超小型、4.2V ~ 60V、1.5A 同期整流・降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR3652026μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3702過電圧と低電圧の監視向け、高精度ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3703-Q1リセット時間遅延機能搭載の車載、高精度ウィンドウ・スーパバイザ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV6002デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド モータ・ドライブ用安全電源のリファレンス・デザイン 英語版 2020年 3月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ