TIDA-01013

DAQ / ワイヤレス・センサ IoT システム向け、低消費電力、低ノイズ 24 ビット・アナログ・フロント・エンドのリファレンス・デザイン

TIDA-01013

設計ファイル

概要

データ・アクイジション・システム(DAQ)、現場用計測機器、IoT(モノのインターネット)、自動試験機器などの多数のアプリケーションにおいて、低消費電力、低ノイズのアナログ・フロントエンド(AFE)の必要性が重要になっています。多くの場合、TI の 24 ビット・デルタ・シグマ ADC である ADS127L01 などの高分解能、高 SNR、低消費電力の ADC を使用し、低消費電力、低ノイズの AFE によりサポートする際に必要性が特に高まります。新ソリューションはデータ・アクイジション、ワイヤレス・メーター、現場用計測システムで多数のチャネルの統合を可能にします。同時に、消費電力に制約のある多数の IoT アプリケーションに優れたサポートと性能を提供します。TIDA-01013 リファレンス・デザインは、消費電力に制約のあるアプリケーション向けの包括的な低消費電力、低ノイズ AFE / ADC ソリューションを実現します。

特長
  • 24 ビット・デルタ・シグマ ADC / DAC システム向けの低消費電力、低ノイズ AFE リファレンス・デザイン
  • SNR:104dB
  • ENOB(実効ビット数):19.1 ビット
  • 消費電力:41mW
  • 最大 ±10V の入力信号
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU330A.PDF (3702 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRRZ5.PDF (715 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRRZ6.PDF (43 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRZ7.PDF (373 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRZ9.ZIP (1320 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRS00.ZIP (41 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDO5.ZIP (1632 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRZ8.PDF (1879 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR23610SIMPLE SWITCHER 36V 1A 同期整流・降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS560200SOT-23 封止、Advanced Eco-Mode™ 採用、17V 入力、500mA、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS127L0124 ビット、512kSPS、1 チャネル、超低消費電力、広帯域、デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
クロック・バッファ

LMK00804B低スキュー、1 ~ 4 マルチプレクス、差動 / LVCMOS 入力、LVCMOS / TTL 出力、ファンアウト・バッファ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6030バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、3V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS731逆電流保護機能とイネーブル搭載、150mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS791イネーブル搭載、100mA、低ノイズ、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA191低消費電力、高精度、36V、e-trim CMOS アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 無線センサ用の低消費電力、低ノイズ、24 ビットのアナログ・フロントエンドのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019年 8月 22日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ