TIDA-01015

デジタル・オシロスコープ / ワイヤレス・テスタの 12 ビット高速 ADC 向け 4GHz クロックのリファレンス・デザイン

TIDA-01015

設計ファイル

概要

The TIDA-01015 is a clocking solution reference design for high speed direct RF sampling GSPS ADCs. This design showcases the significance of the sampling clock to achieve high SNR for 2nd Nyquist zone input signal frequencies. ADC12J4000 is a 12-bit, 4-GSPS RF sampling ADC with 3-dB input bandwidth of 3.2 GHz capable of capturing signals up to 4 GHz. This design highlights a clocking solution for the ADC12J4000 using TRF3765, to achieve high SNR performance at high input frequencies used in applications such as digital storage oscilloscopes (DSO) and wireless testers.

特長
  • 12-bit, 4-GSPS RF sampling ADC clocking solution
  • Up to 4-GHz input signal capture capability
  • JESD204B compliant low-phase noise clocking solution for RF sampling ADC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCP0.PDF (929 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRP55.PDF (398 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRP56.PDF (69 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP57.PDF (1635 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP59.ZIP (10462 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD06.ZIP (713 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP58.PDF (2245 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS543274.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流・降圧コンバータ

データシート: PDF
RF PLL / シンセサイザ

TRF3765300M~4800MHz 低ノイズ、整数 N/フラクショナル N PLL、内蔵 VCO および最大 8 出力付き

データシート: PDF | HTML
クロック・ジッタ・クリーナとシンクロナイザ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック・ジッタ・クリーナ。

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS74901パワー グッドとイネーブル搭載、3A、0.8V の低入力電圧 (VIN)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC4T774構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
高速 ADC(≧10 MSPS)

ADC12J400012 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 4GHz Clock for 12Bit High Speed ADCs in DSO and Wireless Testers Ref Design 2016年 12月 14日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータの評価基板

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00359 クロック・ソリューション、リファレンス・デザイン、GSPS ADC 用 TIDA-01016 信号アナライザ / ワイヤレス・テスタの RF サンプリング ADC 向けクロッキングのリファレンス・デザイン TIDA-01017 オシロスコープ、ワイヤレス・テスタ、レーダー向け高速マルチチャネル ADC クロックのリファレンス・デザイン TIDA-01021 DSO、レーダー、5G ワイヤレス・テスタ向けマルチチャネル JESD204B 15GHz クロックのリファレンス・デザイン TIDA-01022 DSO、レーダー、5G ワイヤレス・テスト・システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス・デザイン TIDA-01023 レーダー / 5G ワイヤレス・テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス・デザイン TIDA-01024 レーダー / 5G ワイヤレス・テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン・クロックのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ