TIDA-01388

完全フロント・エンド保護機能搭載、CISPR 25 Class 5 定格デュアル車載 USB チャージャのリファレンス・デザイン

TIDA-01388

設計ファイル

概要

TIDA-01388 は、包括的なフロント・エンド保護機能を小型サイズに搭載した、車載用の 21W デュアル USB チャージャ・ソリューションです。このシステムは、高速な高電圧電気過渡をクランプし、このようなイベントの発生中も動作を維持することができます。また、バッテリ逆極性接続時も正しく対処し、適切にシャットダウンすることができます。
このデザインは、5.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲を受け入れ、5V@2.1A の安定化した 2 つの出力をデュアル USB ポートに供給します。このデザインは EMI フィルタ回路も搭載しており、CISPR 25 Class 5 の伝導性 EMI 規格に適合しています。

特長
  • デュアル USB チャージャ・システムに最適な、Vin(入力電圧範囲)の広いフロント・エンド電源
  • 逆バッテリ保護機能を搭載し、バッテリ直結動作が可能
  • 正と負の過渡電圧に対する保護機能
  • CISPR 5 Class 25 の伝導型 EMI 規格に準拠
  • 採用デバイスはいずれも AEC-Q100 規格準拠
  • 小型ソリューション・サイズ
出力電圧オプション TIDA-01388.1
Vin (Min) (V) 5.5
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2.1
Output Power (W) 10.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch
産業用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU408.PDF (901 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRT87.PDF (149 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRT88.PDF (62 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRT89.PDF (110 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRT91.ZIP (953 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDY1.ZIP (423 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRT90.PDF (683 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMS3655-Q1車載対応、5.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2513A-Q1車載、USB 充電ポート向けデュアル DP/DM マネージャ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2561A-Q1車載対応、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A、調整可能なILIMIT (2.3±0.2A 向けに調整済み)、アクティブ・ハイ、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 完全なフロントエンド保護機能を持つ、CISPR 25 Class 5定格の デュアル車載用USB充電器のリファレンス・デザイン 英語版 2017年 10月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ