TIDA-01491

同軸ケーブル経由の電力伝送(PoC)フィルタ搭載車載カメラ PMIC 電源のリファレンス・デザイン

TIDA-01491

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインが搭載しているのは、同軸ケーブルを使用した電力供給 (power-over-coax、POC) フィルタ・ネットワーク、中入力電圧 (Vin) を受け入れる同期整流降圧 DC/DC コンバータ、低入力電圧 (Vin) を受け入れるパワー・マネージメント IC (PMIC) であり、18 mm x 18 mm のフットプリントに実装した典型的な車載カメラ向け電源を提示します。このデザインは、データと電力の両方を、Fakra コネクタを取り付けた 1 本の同軸ケーブルから受け取り、ローパス・フィルタ・ネットワークを使用してデータを負荷から絶縁し、シーケンス制御された複数の出力電圧を供給します。これらの出力電圧は、外部帰還抵抗を使用して調整することができます。

特長
  • 4.5V ~ 17V の入力をサポート
  • ユーザー構成可能な複数の電圧
  • フットプリント 18mm x18mm のソリューション
  • POC フィルタ・ネットワーク
  • カメラ・センサ向けのシーケンス制御された複数の電圧
出力電圧オプション TIDA-01491.1 TIDA-01491.2 TIDA-01491.3 TIDA-01491.4
Vin (Min) (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 17 17 17 17
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 1.2 2.8
Iout (Max) (A) 1 .6 .3 .3
Output Power (W) 3.3 1.08 .36 .84
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU483.PDF (1352 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRUV1.PDF (230 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUV2.PDF (65 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUV3.PDF (120 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUV5.ZIP (516 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB5.ZIP (2294 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUV4.PDF (585 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65000-Q12.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー・マネージメント IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62160-Q13 ~ 17V、1A、車載用降圧コンバータ、2x2 SON

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018年 9月 11日
設計ガイド Power Over Coaxフィルタ付きの車載用カメラPMIC電源のリファ レンス・デザイン 英語版 2018年 1月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ